Acompáñanos al futuro
Podrás vivir una experiencia inmersiva en la Ciudad del Futuro y tendremos una serie de ponencias y paneles en los que hablaremos sobre el panorama, tendencias y las posibilidades que la innovación y la tecnología ya disponible nos ofrecen para crear las ciudades del futuro, hoy.
Te recordamos que el evento será:
- Día: Agosto 31 2023
- Hora: 9:00 am
- Lugar: Altto San Angel Rio de la Magdalena 99, Tizapán San Ángel.
Contaremos con Valet Parking en el evento para tu comodidad (este servicio tiene costo).
¡Espera próximamente más información sobre la agenda!
¡Te esperamos!
Innovation Day
2023
31 Agosto 2023
05N. Image & Text
In egestas metus vel venenatis dictum. Praesent ut ultrices ligula. Proin sit amet mauris et diam sagittis euismod.
Etiam ullamcorper ipsum quis massa lacinia laoreet.
05N. Grid Image & Text
In egestas metus vel venenatis dictum. Praesent ut ultrices ligula. Proin sit amet mauris et diam sagittis euismod.
Etiam ullamcorper ipsum quis massa lacinia laoreet.
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-sec4-img-118x121.png)
Lorem Ipsum Lorem ipsum dolor
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-sec4-img-124x122.png)
Sed do eiusmod tempor incididunt
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-sec4-img-120x97.png)
dolor sit amet, consectetur adipisicing
Nuestros ponentes
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/180x180JC.png)
Jesus Carmona
Presidente y CEO,
México y Centroamérica
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/180x180_Gl.png)
Gladis Juarez
Vicepresidente,
Recursos Humanos
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/180x180_CL.png)
Carlos Leon de Garay
Vicepresidente,
Clientes estratégicos y segmentos
09N. Agenda Module
Registration has now been closed
Sed ornare varius luctus. Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere. Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit. Pellentesque vestibulum, urna ac interdum auctor, neque lacus ultricies tellus, vitae tempor eros odio condimentum nunc.
Sed ornare varius luctus:
- Date
- Time
- Topic
- Monday18th January
-
- 12:00 PM
- Day 1 Sed ornare varius luctus.
- 02:00 PM
- Day 1 Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere.
- 03:00 PM
- Day 1 Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit.
- Tuesday19th January
-
- 12:00 PM
- Day 2 Sed ornare varius luctus.
- 02:00 PM
- Day 2 Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere.
- 11:00 AM
- Day 2 Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit.
- 12:00 PM
- Day 2 Sed ornare varius luctus.
- Wednesday20th January
-
- 12:00 PM
- Day 3 Sed ornare varius luctus.
- 02:00 PM
- Day 3 Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere.
- 11:00 AM
- Day 3 Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit.
- 04:00 PM
- Day 3 Sed ornare varius luctus.
Regístrate ahora ![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-arrow-down.png)
03W. Main Text Module
Sed ornare varius luctus. Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere. Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit. Pellentesque vestibulum, urna ac interdum auctor, neque lacus ultricies tellus, vitae tempor eros odio condimentum nunc.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- Vivamus rhoncus risus non vestibulum hendrerit.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.