IT

Dati e manutenzione: strategie per massimizzare l’efficienza delle fonderie

Le fonderie sono sempre più chiamate ad intraprendere un percorso di sostenibilità, ma con quali strumenti?
Durante l’evento organizzato in collaborazione tra Assofond e Schneider Electric presso l'Innovation Hub Schneider Electric Casalecchio di Reno (BO) si parlerà di soluzioni tecnologiche per massimizzare l’efficienza dei propri impianti al fine di intraprendere un percorso di efficientamento dei consumi. 

Compilando il form di registrazione conferma di aver letto, compreso e accettato l’Informativa Privacy e le Termini e Condizioni di seguito indicate 

Informativa privacy evento
Termini e Condizioni

11N. Countdown

Module

28 October 2023

05N. Image & Text

In egestas metus vel venenatis dictum. Praesent ut ultrices ligula. Proin sit amet mauris et diam sagittis euismod.

Etiam ullamcorper ipsum quis massa lacinia laoreet.

05N. Grid Image & Text

In egestas metus vel venenatis dictum. Praesent ut ultrices ligula. Proin sit amet mauris et diam sagittis euismod.

Etiam ullamcorper ipsum quis massa lacinia laoreet.

08N. Icons/Info
Lorem Ipsum Lorem ipsum dolor
08N. Icons/Info
Sed do eiusmod tempor incididunt
08N. Icons/Info
dolor sit amet, consectetur adipisicing

10N. Image & Details Module

John Smith

Lorem Ipsum Company dolor sit amet

Ram Devi

Lorem Ipsum Company dolor sit amet

Alan Martin

Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame

John Smith

Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame

Ram Devi

Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame

Alan Martin

Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame

AGENDA

25 ottobre 2023

10.30: Accoglienza e saluti

11.00:
Introduzione di Assofond: 'Le sfide per la decarbonizzazione delle fonderie'

11.15:
I trend e le sfide del settore MMM

11.30:
Manutenzione: come conoscerela propria base installata e quali sono gli strumenti per gestirla al meglio

12.15:
Le potenzialità dei dati: come garantire continuità di servizio e una gestione efficiente d’impianto

12.50:
Panoramica su incentivi e bandi in corso

13.00:
Pranzo

14.00:
Visita all’Innovation Hub - Soluzioni di automazione industriale

15.00:
Approfondimenti 1:1

 

Iscriviti ora 

03W. Main Text Module

Sed ornare varius luctus. Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere. Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit. Pellentesque vestibulum, urna ac interdum auctor, neque lacus ultricies tellus, vitae tempor eros odio condimentum nunc.

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Vivamus rhoncus risus non vestibulum hendrerit.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
IT