Webinar pour les bureaux d'études : onduleurs - continuité de service & efficacité énergétique
Dans le cadre du programme mySchneider Bureaux d'études, nous vous invitons à un webinar dédié à votre activité intitulé "Onduleurs : continuité de service & efficacité énergétique".
Au programme de ce webinar :
- découvrez l'innovation Live Swap pour assurer la sécurité des matériels et des personnes,
- choisir le bon onduleur pour la décarbonation avec la technologie eConversion,
- une démonstration en direct des avantages concrets de l'onduleur.
Un webinar coanimé avec Pierre-Antoine LOUVOT, Responsable Marketing Offres Onduleurs chez Schneider Electric.
Rendez-vous
26 avril à 14h
N'attendez plus pour vous inscrire !
05N. Image & Text
In egestas metus vel venenatis dictum. Praesent ut ultrices ligula. Proin sit amet mauris et diam sagittis euismod.
Etiam ullamcorper ipsum quis massa lacinia laoreet.
05N. Grid Image & Text
In egestas metus vel venenatis dictum. Praesent ut ultrices ligula. Proin sit amet mauris et diam sagittis euismod.
Etiam ullamcorper ipsum quis massa lacinia laoreet.
Lorem Ipsum Lorem ipsum dolor
Sed do eiusmod tempor incididunt
dolor sit amet, consectetur adipisicing
Pierre-Antoine LOUVOT
Responsable Marketing Offres Onduleurs SCHNEIDER ELECTRIC
Ram Devi
Lorem Ipsum Company dolor sit amet
Alan Martin
Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame
John Smith
Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame
Ram Devi
Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame
Alan Martin
Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame
09N. Agenda Module
Registration has now been closed
Sed ornare varius luctus. Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere. Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit. Pellentesque vestibulum, urna ac interdum auctor, neque lacus ultricies tellus, vitae tempor eros odio condimentum nunc.
Sed ornare varius luctus:
- Date
- Time
- Topic
- Monday18th January
-
- 12:00 PM
- Day 1 Sed ornare varius luctus.
- 02:00 PM
- Day 1 Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere.
- 03:00 PM
- Day 1 Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit.
- Tuesday19th January
-
- 12:00 PM
- Day 2 Sed ornare varius luctus.
- 02:00 PM
- Day 2 Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere.
- 11:00 AM
- Day 2 Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit.
- 12:00 PM
- Day 2 Sed ornare varius luctus.
- Wednesday20th January
-
- 12:00 PM
- Day 3 Sed ornare varius luctus.
- 02:00 PM
- Day 3 Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere.
- 11:00 AM
- Day 3 Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit.
- 04:00 PM
- Day 3 Sed ornare varius luctus.
Inscrivez-vous
03W. Main Text Module
Sed ornare varius luctus. Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere. Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit. Pellentesque vestibulum, urna ac interdum auctor, neque lacus ultricies tellus, vitae tempor eros odio condimentum nunc.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- Vivamus rhoncus risus non vestibulum hendrerit.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.