N°24 Mars 2021

L'actualité du mois
L'actualité du mois !

Les nouveaux appareillages
Wiser Unica et Wiser Odace !
Wiser Unica et Wiser Odace !
Wiser permet de créer des ambiances lumineuses, de programmer des scénarios, d’éteindre toutes les lumières d’un seul geste grâce aux fonctions connectées des gammes Unica et Odace. Les appareillages Wiser pour le contrôle de l’éclairage et des volets roulants s’installent exactement de la même manière que pour les appareillages classiques.
Wiser est une offre à valeur ajoutée : le concept multiroom (pièce par pièce) vous permettra d’augmenter le panier moyen en vendant plus de produits.
Une présentation interactive est à votre disposition pour vous former sur cette nouvelle offre. C’est également un outil d’aide à la vente qui vous accompagnera dans la prescription de l’offre auprès de vos clients
Informations produits

Nouveau : la gamme Ovalis est disponible en anthracite !
Ovalis Anthracite c’est au total 65 références réparties entre mécanisme seul / plaques et monobloc.
C'est une gamme facile à commander (une référence pour une fonction) et facile à mettre en œuvre. Pour vous accompagner dans la prescription des gammes d'appareillages Schneider Electric, un outil d'aide à la vente est à votre disposition.
C'est une gamme facile à commander (une référence pour une fonction) et facile à mettre en œuvre. Pour vous accompagner dans la prescription des gammes d'appareillages Schneider Electric, un outil d'aide à la vente est à votre disposition.

Nouveau : l'afficheur de tableau PowerTag Link
L'afficheur du PowerTag Link permet à l’utilisateur de visualiser les
données des capteurs d’énergie connectés à la passerelle (affichage du courant, de la tension, du facteur de puissance...) pour un maximum de 20 appareils sans fil. Découvrez toutes nos nouveautés dans notre catalogue 2021 "Système PowerTag" :
données des capteurs d’énergie connectés à la passerelle (affichage du courant, de la tension, du facteur de puissance...) pour un maximum de 20 appareils sans fil. Découvrez toutes nos nouveautés dans notre catalogue 2021 "Système PowerTag" :
- PowerTag Energy 160 A : un compteur d'énergie flexible pour la mesure de l’énergie de Classe 1 jusqu’à 160 A
- PowerTag Energy Rope 200 à 2 000 A : un compteur d'énergie ouvert pour la mesure de l’énergie de Classe 1 jusqu’à 2000 A
La minute tuto : je cherche une référence de substitution
L'outil de substitution des anciennes références disponible sur votre espace QuickDiS vous permet de trouver des produits de substitution en remplacement des produits Schneider Electric obsolètes.
Rendez-vous sur votre espace client pour utiliser cette fonctionnalité !
Rendez-vous sur votre espace client pour utiliser cette fonctionnalité !
Vos outils incontournables
A vous de tester !
Testez la prise connectée Wiser !
Découvrez notre dernière innovation pour une maison plus économe, confortable, et mieux sécurisée : la prise connectée Wiser ! La prise Wiser permet de contrôler à distance certains équipements comme un éclairage ou un radiateur d'appoint. Son installation est très simple !
Nous vous donnons l'opportunité de tester ce mois-ci la prise connectée Wiser : 10 kits Wiser sont mis en jeu ce mois-ci (1 kit est composé d'une prise connectée Wiser de la passerelle wifi associée). Vous avez jusqu'au 24 mars pour participer à notre tirage au sort !
Nous vous donnons l'opportunité de tester ce mois-ci la prise connectée Wiser : 10 kits Wiser sont mis en jeu ce mois-ci (1 kit est composé d'une prise connectée Wiser de la passerelle wifi associée). Vous avez jusqu'au 24 mars pour participer à notre tirage au sort !
Le webinar Distribution du mois !

Des webinars 100% dédiés distributeurs !
XXXXXXX
Participez à notre webinar de 30 minutes « La maison connectée : répondez aux nouvelles attentes du marché grâce à l'offre Wiser !».
Au programme :
Au programme :
- La maison connectée, un marché en devenir
- Présentation de l'offre Wiser et ses fonctions
- Les outils d'aide à la vente à disposition
- Quels avantages pour vous, distributeurs
- Séance de Questions-Réponses
2 sessions vous sont proposées :