Formaciones en directo para convertirte en un experto en hogares inteligentes y sostenibles
- Regístrate a través del formulario en la fecha y formación/es que te interesen
- Una vez registrado recibirás un email de confirmación con el enlace para conectarte
Te ofrecemos 2 opciones de fecha para cada una de las 4 formaciones, ¡apúntate a las que mejor te vengan!
11N. Countdown
Module
28 October 2023
05N. Image & Text
In egestas metus vel venenatis dictum. Praesent ut ultrices ligula. Proin sit amet mauris et diam sagittis euismod.
Etiam ullamcorper ipsum quis massa lacinia laoreet.
05N. Grid Image & Text
In egestas metus vel venenatis dictum. Praesent ut ultrices ligula. Proin sit amet mauris et diam sagittis euismod.
Etiam ullamcorper ipsum quis massa lacinia laoreet.
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-sec4-img-118x121.png)
Lorem Ipsum Lorem ipsum dolor
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-sec4-img-124x122.png)
Sed do eiusmod tempor incididunt
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-sec4-img-120x97.png)
dolor sit amet, consectetur adipisicing
Ponentes
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/SE_Alexandra-Romero_180x180.jpg)
Alexandra Romero
eMobility Offer Manager
Schneider Electric
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/SE_Laura-Campos_180x180.jpg)
Laura Campos
Living Space Offer Manager
Schneider Electric
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/SE_Sergio-Perez_180x180.jpg)
Sergio Pérez
Wiser Application Engineer
Schneider Electric
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/SE_Nuria-Ferreras_180x180.jpg)
Nuria Ferreras
Electrician Program Manager
Schneider Electric
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-speaker-2.png)
Ram Devi
Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-speaker-3.png)
Alan Martin
Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame
Calendario de formaciones
Formaciones online y en vivo
Ponemos a tu disposición cuatro tipo de formaciones según los diferentes casos de uso y funcionalidades de Wiser Home.
¡No te las pierdas!
Fechas y horarios:
- Tema
- Fecha
- Hora
- Monitorización de la energía
-
- 23-may
- 17h a 18h
- Control de calefacción y refrigeración
-
- 06-jun
- 17h a 18h
- Control de sistemas de climatización por aire | Integración con Airzone* *Sesión impartida conjuntamente con Airzone
-
- 13-jun
- 17h a 18h
Regístrate ahora![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-arrow-down.png)
03W. Main Text Module
Sed ornare varius luctus. Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere. Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit. Pellentesque vestibulum, urna ac interdum auctor, neque lacus ultricies tellus, vitae tempor eros odio condimentum nunc.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- Vivamus rhoncus risus non vestibulum hendrerit.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.