Webinars para impulsar tu conocimiento industrial
Regístrate a los webinars que te interesan y recibirás las convocatorias en tu correo. Todos los webinars tendrán lugar a las 11h (hora española).
- 25 de enero a las 11h: Soluciona problemas de armónicos en sistemas de automatización (Realizado)
- 13 de febrero a las 11h: Introducción práctica a la robótica colaborativa (Realizado)
- 22 de febrero a las 11h: Control de variadores Altivar por comunicaciones (Realizado)
- 12 de marzo a las 11h: Demo de EcoStruxure Automation Expert: automatización centrada en software (Realizado)
- 21 de marzo a las 11h: Aplicaciones motion: hardware, software y aplicativos
Te explicamos todo el portfolio de Schneider Electric sobre motion: multicarrier, ejes lineales, robótica, accionamientos integrados, motores paso a paso, servodrives y servomotores y controladores de ejes para máquinas complejas.
Formadores
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/David Saltiveri_Foto_180x180.jpg?version=0)
David Saltiveri
Offer Manager de HMI
Carlos Rivero
Business developer de robótica
José Miguel López
Product manager de robótica y motion
Fernando Pazos
Ingeniero de aplicaciones
Emre Sarimese
Ingeniero de soporte técnico avanzado
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/Foto_Adrian.jpg?version=0)
Adrián Pozo
Ingeniero de sistemas
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/AgustiSole-180x180.jpg?version=0)
Agustí Solé
Responsable de soporte técnico
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/Laureano_180x180.jpg?version=0)
Laureano Zantedeschi
Experto en soporte técnico avanzado
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/Cesar-Rufo.jpg?version=0)
César Rufo
Experto en soporte técnico avanzado
11N. Countdown
Module
26 July 2026
05N. Image & Text
In egestas metus vel venenatis dictum. Praesent ut ultrices ligula. Proin sit amet mauris et diam sagittis euismod.
Etiam ullamcorper ipsum quis massa lacinia laoreet.
05N. Grid Image & Text
In egestas metus vel venenatis dictum. Praesent ut ultrices ligula. Proin sit amet mauris et diam sagittis euismod.
Etiam ullamcorper ipsum quis massa lacinia laoreet.
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-sec4-img-118x121.png)
Lorem Ipsum Lorem ipsum dolor
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-sec4-img-124x122.png)
Sed do eiusmod tempor incididunt
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-sec4-img-120x97.png)
dolor sit amet, consectetur adipisicing
10N. Image & Details Module
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-speaker-1.png)
John Smith
Lorem Ipsum Company dolor sit amet
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-speaker-2.png)
Ram Devi
Lorem Ipsum Company dolor sit amet
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-speaker-3.png)
Alan Martin
Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-speaker-1.png)
John Smith
Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-speaker-2.png)
Ram Devi
Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-speaker-3.png)
Alan Martin
Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame
09N. Agenda Module
Registration has now been closed
Sed ornare varius luctus. Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere. Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit. Pellentesque vestibulum, urna ac interdum auctor, neque lacus ultricies tellus, vitae tempor eros odio condimentum nunc.
Sed ornare varius luctus:
- Date
- Time
- Topic
- Monday18th January
-
- 12:00 PM
- Day 1 Sed ornare varius luctus.
- 02:00 PM
- Day 1 Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere.
- 03:00 PM
- Day 1 Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit.
- Tuesday19th January
-
- 12:00 PM
- Day 2 Sed ornare varius luctus.
- 02:00 PM
- Day 2 Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere.
- 11:00 AM
- Day 2 Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit.
- 12:00 PM
- Day 2 Sed ornare varius luctus.
- Wednesday20th January
-
- 12:00 PM
- Day 3 Sed ornare varius luctus.
- 02:00 PM
- Day 3 Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere.
- 11:00 AM
- Day 3 Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit.
- 04:00 PM
- Day 3 Sed ornare varius luctus.
Register now ![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-arrow-down.png)
03W. Main Text Module
Sed ornare varius luctus. Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere. Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit. Pellentesque vestibulum, urna ac interdum auctor, neque lacus ultricies tellus, vitae tempor eros odio condimentum nunc.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- Vivamus rhoncus risus non vestibulum hendrerit.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.