DA

Kom med til live demo af eDesign

Schneider Electric har lanceret et nyt gratis software, eDesign, der kan lette arbejdet med den lovpligtige dokumentation af boligtavleinstallationen for dig som installatør, når du arbejder med Resi9-serien. Du inviteres derfor til en online TekTalk, hvor vores produktchef på området, Thomas Kvist, vil give en live demo af, hvor nemt softwaret er at arbejde med.

Hvad: TekTalk: Gør den lovpligtige dokumentation med boligtavler nemmere - eDesign live demo!
Hvornår: Tirsdag d. 9. april 2024
Tidspunkt: kl. 08:00-08:45
Hvor: Online Teams møde

Thomas vil vise dig, step for step, hvordan man:

  1. Logger ind i systemet.
  2. Opretter et nyt projekt/boligtavle 
  3. Konfigurerer gruppetavlen efter kundens installationsbehov
  4. Med få klik laver opmærkning af tavlen
  5. Angiver tilhørsforholdet i énstregsdiagrammet
  6. Downloader den automatisk genererede dokumentation inkl. effekttabsberegning, énstregsdiagram, overensstemmelseserklæring, stykliste mv.

Tilmeld dig den online TekTalk ved at udfylde formularen. 

Nedtællingen er i gang!

Glæd dig til:

Online LIVE demo: Tirsdag d. 9. april 2024 kl. 08:00-08:45

05N. Image & Text

In egestas metus vel venenatis dictum. Praesent ut ultrices ligula. Proin sit amet mauris et diam sagittis euismod.

Etiam ullamcorper ipsum quis massa lacinia laoreet.

05N. Grid Image & Text

In egestas metus vel venenatis dictum. Praesent ut ultrices ligula. Proin sit amet mauris et diam sagittis euismod.

Etiam ullamcorper ipsum quis massa lacinia laoreet.

08N. Icons/Info
Lorem Ipsum Lorem ipsum dolor
08N. Icons/Info
Sed do eiusmod tempor incididunt
08N. Icons/Info
dolor sit amet, consectetur adipisicing

10N. Image & Details Module

John Smith

Lorem Ipsum Company dolor sit amet

Ram Devi

Lorem Ipsum Company dolor sit amet

Alan Martin

Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame

John Smith

Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame

Ram Devi

Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame

Alan Martin

Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame

Agenda og talere

Hør fra eksperterne:

  • ESG krav og lovgivning v./ Henrik Bladtkramer, Account Manager, & Mads Greisen, Sales OEM Engineer, Schneider Electric
  • Den personlige movitation: Hvad driver mig til at hjælpe kunderne i den grønne retning v./ Peter Fuglsang, Product Application Engineer, Schneider Electric
  • Energimåling og analyse: Efterspørger kunderne opsamling og visualisering af energidata i markedet? v./ Michael Thode, Account Manager EcoStruxure Power, Schneider Electric
  • Hvordan arbejder Schur med den grønne omstilling? v./ Trine M. Nielsen, Group Sustainability & Compliance Manager, Schur
 

Tilmeld dig her

03W. Main Text Module

Sed ornare varius luctus. Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere. Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit. Pellentesque vestibulum, urna ac interdum auctor, neque lacus ultricies tellus, vitae tempor eros odio condimentum nunc.

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Vivamus rhoncus risus non vestibulum hendrerit.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
DK