Hvorfor skal du deltage?
Generelt tales der meget om, at vi skal sikre en grønnere fremtid. Men nogle gange kan det være svært, at se skoven for bare træer. Her mener vi, hvad man konkret kan gøre fra fagområde til fagområde. Samtidig er det vigtigt at finde motivationen for at være med til at drive forandring - hvad efterspørger kunderne egentlig? Og hvordan kan man bidrage til at skabe den ønskede forandring?
Nogle af de problemstillinger vil vi stille skarpt på, og komme med konkrete bud på, på dette webinar:
- Få indsigt i Schneider Electrics syn på fremtidens automations krav.
- Bliv klogere på, hvad vi sammen kan gøre for, at imødekomme de nye krav til maskinbyggeren
- Hør, hvilke tiltag andre virksomheder har gjort
Nedtællingen er i gang!
Glæd dig til:
Online webinar torsdag d. 26. oktober 2023 kl. 09:30-10:30
05N. Image & Text
In egestas metus vel venenatis dictum. Praesent ut ultrices ligula. Proin sit amet mauris et diam sagittis euismod.
Etiam ullamcorper ipsum quis massa lacinia laoreet.
05N. Grid Image & Text
In egestas metus vel venenatis dictum. Praesent ut ultrices ligula. Proin sit amet mauris et diam sagittis euismod.
Etiam ullamcorper ipsum quis massa lacinia laoreet.
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-sec4-img-118x121.png)
Lorem Ipsum Lorem ipsum dolor
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-sec4-img-124x122.png)
Sed do eiusmod tempor incididunt
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-sec4-img-120x97.png)
dolor sit amet, consectetur adipisicing
10N. Image & Details Module
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-speaker-1.png)
John Smith
Lorem Ipsum Company dolor sit amet
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-speaker-2.png)
Ram Devi
Lorem Ipsum Company dolor sit amet
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-speaker-3.png)
Alan Martin
Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-speaker-1.png)
John Smith
Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-speaker-2.png)
Ram Devi
Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-speaker-3.png)
Alan Martin
Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame
Agenda og talere
Hør fra eksperterne:
- ESG krav og lovgivning v./ Henrik Bladtkramer, Account Manager, & Mads Greisen, Sales OEM Engineer, Schneider Electric
- Den personlige movitation: Hvad driver mig til at hjælpe kunderne i den grønne retning v./ Peter Fuglsang, Product Application Engineer, Schneider Electric
- Energimåling og analyse: Efterspørger kunderne opsamling og visualisering af energidata i markedet? v./ Michael Thode, Account Manager EcoStruxure Power, Schneider Electric
- Hvordan arbejder Schur med den grønne omstilling? v./ Trine M. Nielsen, Group Sustainability & Compliance Manager, Schur
Tilmeld dig her![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-arrow-down.png)
03W. Main Text Module
Sed ornare varius luctus. Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere. Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit. Pellentesque vestibulum, urna ac interdum auctor, neque lacus ultricies tellus, vitae tempor eros odio condimentum nunc.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- Vivamus rhoncus risus non vestibulum hendrerit.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.