Hvilke fordele det giver, at man kan integrere sin ABA-brugerflade med sin BMS-brugerflade?
Bliv klogere på, hvordan man kan integrere bygningsautomatik med Schneider Electrics SmartDriver Kit Esmi Fire EN54 til ABA-anlægget, og hvordan denne grafiske brugerflade kan optimere brandsikkerhedsfunktioner.
Efter stigende krav, og det ønske der i dag er for at integrere ABA-anlæg og bygningsautomatik i bygninger, har du nu muligheden for at kunne rådgive omkring en sådan løsning med Schneider Electrics SmartDriver Kit Esmi Fire EN54.
På webinaret vil vi bl.a. komme ind på:
- At man nemt kan danne sig et hurtigt overblik over ABA-systemet
- Fordelene ved at integrere ABA-brugerfladen med sin BMS-brugerflade
- De mange forskellige muligheder som systemet tilbyder
- Dato: Mandag d. 25. september 2023
- Tidspunkt: 09:00-09:50
- Hvor: Online Microsoft Teams-møde
- Værter: Karsten Andersen, Martin Riis, Morten Saabye og Kenneth Sørensen fra Schneider Electric
Nedtællingen er begyndt!
Tilmeld dig og se med live:
25 september 2023
05N. Image & Text
In egestas metus vel venenatis dictum. Praesent ut ultrices ligula. Proin sit amet mauris et diam sagittis euismod.
Etiam ullamcorper ipsum quis massa lacinia laoreet.
05N. Grid Image & Text
In egestas metus vel venenatis dictum. Praesent ut ultrices ligula. Proin sit amet mauris et diam sagittis euismod.
Etiam ullamcorper ipsum quis massa lacinia laoreet.
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-sec4-img-118x121.png)
Lorem Ipsum Lorem ipsum dolor
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-sec4-img-124x122.png)
Sed do eiusmod tempor incididunt
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-sec4-img-120x97.png)
dolor sit amet, consectetur adipisicing
09N. Agenda Module
Registration has now been closed
Sed ornare varius luctus. Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere. Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit. Pellentesque vestibulum, urna ac interdum auctor, neque lacus ultricies tellus, vitae tempor eros odio condimentum nunc.
Sed ornare varius luctus:
- Date
- Time
- Topic
- Monday18th January
-
- 12:00 PM
- Day 1 Sed ornare varius luctus.
- 02:00 PM
- Day 1 Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere.
- 03:00 PM
- Day 1 Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit.
- Tuesday19th January
-
- 12:00 PM
- Day 2 Sed ornare varius luctus.
- 02:00 PM
- Day 2 Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere.
- 11:00 AM
- Day 2 Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit.
- 12:00 PM
- Day 2 Sed ornare varius luctus.
- Wednesday20th January
-
- 12:00 PM
- Day 3 Sed ornare varius luctus.
- 02:00 PM
- Day 3 Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere.
- 11:00 AM
- Day 3 Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit.
- 04:00 PM
- Day 3 Sed ornare varius luctus.
Tilmeld dig nu ![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-arrow-down.png)
03W. Main Text Module
Sed ornare varius luctus. Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere. Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit. Pellentesque vestibulum, urna ac interdum auctor, neque lacus ultricies tellus, vitae tempor eros odio condimentum nunc.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- Vivamus rhoncus risus non vestibulum hendrerit.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.