Zeit für eine Neue!
Tauschen Sie Ihre alte USV-Anlage gegen eines unserer APC-Produkte und profitieren Sie von unserer attraktiven Abwrackprämie.
Zeit für eine neue USV-Anlage? Profitieren Sie noch bis zum 31.07. von unserer attraktiven Abwrackprämie und tauschen Sie Ihre alte USV-Anlage gegen eines unserer APC-Produkte.
Einfach das USV-Altgerät Ihres Kunden mit dem Betreff „APC - Alt gegen Neu“ unter Angabe folgender Daten bei einem kooperierenden Distributor anmelden: Hersteller, Modell und Bezeichnung, Seriennummer und Alter der Anlage.
Wählen Sie aus der Übersicht der qualifizierten APC-Produkte die neue APC-USV aus, und sichern Sie sich modellabhängig bis zu 300 Euro Abwrackprämie.
Alle Informationen zur fachgerechten Entsorgung des Altgeräts erhalten Sie von Ihrem Distributor.
Wenden Sie sich jetzt an einen der aufgeführten APC-Vertriebsspezialisten und profitieren Sie noch bis zum 31.07. von der "APC - Alt gegen Neu" Aktion!
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/AE_998-21823482-Content-Feeder-4_600x148px.jpg)
05N. Grid Image & Text
In egestas metus vel venenatis dictum. Praesent ut ultrices ligula. Proin sit amet mauris et diam sagittis euismod.
Etiam ullamcorper ipsum quis massa lacinia laoreet.
Teilnehmende Distributoren
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/ALSO Logo_180x180.png?version=0)
ALSO
[email protected]
+49 2921 99 4444
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/DELO Logo_180x180.png?version=0)
DELO
[email protected]
+49 2361 6099 275
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/Ingram Micro Logo_180x180.png?version=0)
INGRAM MICRO
[email protected]
+49 89 4208 2082
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/TD Synnex Logo_180x180.png?version=0)
TD Synnex
[email protected]
+49 89 4700 2069
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-details.png)
Curabitur scelerisque
Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-details.png)
Curabitur scelerisque
Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame