Werden Sie ein #Impactmaker
Der Countdown läuft: Bald ist die Green & Digital Roadshow bei Ihnen in der Nähe.
Wann?
06.05.2024
10-14:30 Uhr
Wo?
Universität Rostock
Campus Südstadt
Albert-Einstein-Straße 2
18059 Rostock
Im Truck mit dabei sind viele Highlights, die Sie nicht verpassen sollten:
- SF6-freie Schaltanlagen
- Innovative Schutz- & Leittechnik
- Digitale Services
Erweitern Sie außerdem Ihr Wissen in unseren Expertenvorträgen mit spannenden Insights zu den Themen Digital Grid, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz.
Melden Sie sich ganz einfach für diese Station an, indem Sie das Formular ausfüllen. Eine Woche vor dem Event senden wir Ihnen eine E-Mail mit organisatorischen Informationen und dem Ablauf.
Wenn Sie bei der Frage "Zum Newsletter anmelden" die Option "Ja" auswählen, erhalten Sie zudem ab sofort Einladungen und Gutscheincodes für Events gleich direkt in Ihr Postfach.
Mit der Anmeldung stimmen Sie unserer Datenschutzerklärung zu.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Countdown
Bald startet die Green & Digital Roadshow!
06.05.2024
05N. Image & Text
In egestas metus vel venenatis dictum. Praesent ut ultrices ligula. Proin sit amet mauris et diam sagittis euismod.
Etiam ullamcorper ipsum quis massa lacinia laoreet.
05N. Grid Image & Text
In egestas metus vel venenatis dictum. Praesent ut ultrices ligula. Proin sit amet mauris et diam sagittis euismod.
Etiam ullamcorper ipsum quis massa lacinia laoreet.
Lorem Ipsum Lorem ipsum dolor
Sed do eiusmod tempor incididunt
dolor sit amet, consectetur adipisicing
10N. Image & Details Module
John Smith
Lorem Ipsum Company dolor sit amet
Ram Devi
Lorem Ipsum Company dolor sit amet
Alan Martin
Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame
John Smith
Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame
Ram Devi
Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame
Alan Martin
Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame
09N. Agenda Module
Registration has now been closed
Sed ornare varius luctus. Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere. Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit. Pellentesque vestibulum, urna ac interdum auctor, neque lacus ultricies tellus, vitae tempor eros odio condimentum nunc.
Sed ornare varius luctus:
- Date
- Time
- Topic
- Monday18th January
-
- 12:00 PM
- Day 1 Sed ornare varius luctus.
- 02:00 PM
- Day 1 Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere.
- 03:00 PM
- Day 1 Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit.
- Tuesday19th January
-
- 12:00 PM
- Day 2 Sed ornare varius luctus.
- 02:00 PM
- Day 2 Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere.
- 11:00 AM
- Day 2 Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit.
- 12:00 PM
- Day 2 Sed ornare varius luctus.
- Wednesday20th January
-
- 12:00 PM
- Day 3 Sed ornare varius luctus.
- 02:00 PM
- Day 3 Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere.
- 11:00 AM
- Day 3 Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit.
- 04:00 PM
- Day 3 Sed ornare varius luctus.
Jetzt anmelden
03W. Main Text Module
Sed ornare varius luctus. Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere. Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit. Pellentesque vestibulum, urna ac interdum auctor, neque lacus ultricies tellus, vitae tempor eros odio condimentum nunc.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- Vivamus rhoncus risus non vestibulum hendrerit.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.