Jetzt Ticket sichern für die efa:ON in Leipzig!
Hole Dir jetzt Deinen Gratis-Gutscheincode!*
Wir möchten Dich sehr herzlich zur Messe efa:ON vom 12. - 14. September 2023 auf unserem CO2 neutralen Messestand B02 in der Halle 3 einladen.
Fordere Deinen persönlichen Gutscheincode an!
Fülle dazu einfach das Formular aus. Anschließend erhältst Du Deinen Code per E-Mail und kannst diesen direkt für Dein Gratisticket einlösen.
Wenn Sie bei „Zum Newsletter Anmelden“ die Option „Ja“ auswählen, erhalten Sie in Zukunft Gutscheincodes für Events und weitere interessante Dinge, direkt in Ihr Postfach.
Mit einer Registrierung stimmst Du der Datenschutzerklärung zu.
*Pro angegebener E-Mail-Adresse ist nur eine Registrierung möglich.
Die Registrierung wird am 11.09.23 um 08:00 Uhr geschlossen.
11 September 2023
05N. Image & Text
In egestas metus vel venenatis dictum. Praesent ut ultrices ligula. Proin sit amet mauris et diam sagittis euismod.
Etiam ullamcorper ipsum quis massa lacinia laoreet.
05N. Grid Image & Text
In egestas metus vel venenatis dictum. Praesent ut ultrices ligula. Proin sit amet mauris et diam sagittis euismod.
Etiam ullamcorper ipsum quis massa lacinia laoreet.
Lorem Ipsum Lorem ipsum dolor
Sed do eiusmod tempor incididunt
dolor sit amet, consectetur adipisicing
10N. Image & Details Module
John Smith
Lorem Ipsum Company dolor sit amet
Ram Devi
Lorem Ipsum Company dolor sit amet
Alan Martin
Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame
John Smith
Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame
Ram Devi
Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame
Alan Martin
Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame
09N. Agenda Module
Registration has now been closed
Sed ornare varius luctus. Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere. Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit. Pellentesque vestibulum, urna ac interdum auctor, neque lacus ultricies tellus, vitae tempor eros odio condimentum nunc.
Sed ornare varius luctus:
- Date
- Time
- Topic
- Monday18th January
-
- 12:00 PM
- Day 1 Sed ornare varius luctus.
- 02:00 PM
- Day 1 Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere.
- 03:00 PM
- Day 1 Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit.
- Tuesday19th January
-
- 12:00 PM
- Day 2 Sed ornare varius luctus.
- 02:00 PM
- Day 2 Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere.
- 11:00 AM
- Day 2 Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit.
- 12:00 PM
- Day 2 Sed ornare varius luctus.
- Wednesday20th January
-
- 12:00 PM
- Day 3 Sed ornare varius luctus.
- 02:00 PM
- Day 3 Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere.
- 11:00 AM
- Day 3 Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit.
- 04:00 PM
- Day 3 Sed ornare varius luctus.
Jetzt anmelden
03W. Main Text Module
Sed ornare varius luctus. Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere. Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit. Pellentesque vestibulum, urna ac interdum auctor, neque lacus ultricies tellus, vitae tempor eros odio condimentum nunc.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- Vivamus rhoncus risus non vestibulum hendrerit.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.