SINDEX 2023
Vous aimeriez nous rendre visite sur le salon, mais vous n'avez pas encore de code d'accès gratuit?
Pas de souci! Remplissez le formulaire ci-contre. Vous recevrez votre code d'accès gratuit le 01/09/2023 directement dans votre boîte mail. Validez ensuite ce code sur le site Internet du salon.
Nos moments forts:
Rendez-nous visite au salon SINDEX et découvrez comment les technologies IloT vous aident à franchir le pas vers l'industrie du futur et à gérer votre activité de manière plus durable.
- EcoStruxure Automation Expert, système indépendant et axé sur le logiciel
- Efficacité énergétique accrue avec des Solutions Motor Control modernes
- Solutions IIoT pour l'industrie du futur
- Système de transport de la prochaine génération: Lexium MC 12 multi-chariots
Newsletter
Vous souhaitez recevoir à l'avenir votre code d'accès directement dans votre boîte mail? Cochez «Oui» dans l'option Newsletter.
*Une seule inscription possible pour chaque adresse mail indiquée. Dans la limite du stock disponible
L'inscription sera close le 31.08.2023 à 08:00
31.08.2023
05N. Image & Text
In egestas metus vel venenatis dictum. Praesent ut ultrices ligula. Proin sit amet mauris et diam sagittis euismod.
Etiam ullamcorper ipsum quis massa lacinia laoreet.
05N. Grid Image & Text
In egestas metus vel venenatis dictum. Praesent ut ultrices ligula. Proin sit amet mauris et diam sagittis euismod.
Etiam ullamcorper ipsum quis massa lacinia laoreet.
Lorem Ipsum Lorem ipsum dolor
Sed do eiusmod tempor incididunt
dolor sit amet, consectetur adipisicing
10N. Image & Details Module
John Smith
Lorem Ipsum Company dolor sit amet
Ram Devi
Lorem Ipsum Company dolor sit amet
Alan Martin
Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame
John Smith
Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame
Ram Devi
Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame
Alan Martin
Position Lorem Ipsum Company dolor sit ame
09N. Agenda Module
Registration has now been closed
Sed ornare varius luctus. Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere. Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit. Pellentesque vestibulum, urna ac interdum auctor, neque lacus ultricies tellus, vitae tempor eros odio condimentum nunc.
Sed ornare varius luctus:
- Date
- Time
- Topic
- Monday18th January
-
- 12:00 PM
- Day 1 Sed ornare varius luctus.
- 02:00 PM
- Day 1 Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere.
- 03:00 PM
- Day 1 Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit.
- Tuesday19th January
-
- 12:00 PM
- Day 2 Sed ornare varius luctus.
- 02:00 PM
- Day 2 Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere.
- 11:00 AM
- Day 2 Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit.
- 12:00 PM
- Day 2 Sed ornare varius luctus.
- Wednesday20th January
-
- 12:00 PM
- Day 3 Sed ornare varius luctus.
- 02:00 PM
- Day 3 Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere.
- 11:00 AM
- Day 3 Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit.
- 04:00 PM
- Day 3 Sed ornare varius luctus.
SINDEX 2023
Vous aimeriez nous rendre visite sur le salon, mais vous n'avez pas encore de code d'accès gratuit?
Pas de souci! Remplissez le formulaire ci-contre. Vous recevrez votre code d'accès gratuit le 01/09/2023 directement dans votre boîte mail. Validez ensuite ce code sur le site Internet du salon.
Nos moments forts:
Rendez-nous visite au salon SINDEX et découvrez comment les technologies IloT vous aident à franchir le pas vers l'industrie du futur et à gérer votre activité de manière plus durable.
- EcoStruxure Automation Expert, système indépendant et axé sur le logiciel
- Efficacité énergétique accrue avec des Solutions Motor Control modernes
- Solutions IIoT pour l'industrie du futur
- Système de transport de la prochaine génération: Lexium MC 12 multi-chariots
Newsletter
Vous souhaitez recevoir à l'avenir votre code d'accès directement dans votre boîte mail? Cochez «Oui» dans l'option Newsletter.
*Une seule inscription possible pour chaque adresse mail indiquée. Dans la limite du stock disponible